Connecteur à pression Five SUS, raccord de traversée

Connecteur à pression Five SUS, raccord de traversée
  • Remise sur volume
Stainless steel one-touch fitting with improved strength and corrosion resistance. Bulk head union.

[Features]
· Improved strength and corrosion resistance.
· Prevents metal ions such as copper and zinc from being released.
· Prevents corrosion of components (dezincification corrosion) when used in industrial water piping.
· The metal part of the main body uses SUS303 for greater performance.
· Inherits the high performance of Touch Connector Five.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· *No attempt was made to seal the threaded part given concerns regarding clean piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS4-00BU
FS4-00BUW
FS6-00BU
FS6-00BUW
FS8-00BU
FS8-00BUW
FS10-00BU
FS10-00BUW
FS12-00BU
FS12-00BUW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

25.18 €

1 Disponible 10 jours 4M12X1Noir

25.18 €

1 10 jours 4M12X1Blanc

26.55 €

1 Disponible 10 jours 6M14X1Noir

26.55 €

1 5 jours 6M14X1Blanc

25.63 €

1 10 jours 8M16X1Noir

25.63 €

10 8 jours 8M16X1Blanc

27.72 €

1 10 jours 10M20X1Noir

27.72 €

1 10 jours 10M20X1Blanc

43.29 €

1 10 jours 12M22X1Noir

43.29 €

1 10 jours 12M22X1Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccord-union de cloison Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique