Raccord en T FUJI pour connecteur à pression

Raccord en T FUJI pour connecteur à pression
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting with rotation lock ring that prevents full rotation of the tube.
· Reducer union with plastic body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4-00UT
4R-00UT
6-00UT
6R-00UT
8-00UT
8R-00UT
10-00UT
10R-00UT
12-00UT
12R-00UT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

6.27 €

10 8 jours [Autres] Alliage de zinc4

4.36 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal4

6.49 €

1 5 jours [Autres] Alliage de zinc6

4.42 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal6

7.66 €

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc8

4.81 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal8

8.93 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Alliage de zinc10

5.46 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal10

9.66 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Alliage de zinc12

6.47 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton) Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile)
Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique