Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4-01FB |
6-02FB |
8-02FB |
10-03FB |
12-03FB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de vis T2 | Taille de vis T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 10 jours | 4 | Rc1/8 | M12X1 | ||
4.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Rc1/4 | M14X1 | |
5.38 € | 1 | 10 jours | 8 | Rc1/4 | M16X1 | ||
7.31 € | 1 | 10 jours | 10 | Rc3/8 | M20X1 | ||
8.33 € | 1 | 10 jours | 12 | Rc3/8 | M22X1 |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Gros femelle | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de vis T2
Taille de vis T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles