Connecteur à pression FUJI, raccord en Y à différence de diamètre

Connecteur à pression FUJI, raccord en Y à différence de diamètre
One-touch fittings with a rotation lock ring to prevent rotation out of the tube. Uneven-diameter union Y fitting; select from a metal or plastic body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10R-12UY

Référence pièce
10R-12UY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.82 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Polyacétal Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. différent Raccord-union de réduction en Y Température de fonctionnement(°C) -5::60
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 12 Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ) 10

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à pression FUJI, raccord en Y à différence de diamètre, le numéro d'article est le suivant: 10R-12UY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10R-12UY.

Assistance technique