Raccord en T double - connecteur fileté mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FMC-12848
FMC-82828
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Longueur de L
(mm)

11.53 €

1 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)53.0

5.59 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)37.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau de tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de service normale(MPa) 3.5

Assistance technique