Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Bande (épaisseur d'extrémité) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | Disponible | ||
7.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | NA | ||
8.34 € 5.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | Disponible | ||
5.46 € 3.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | NA | |
5.99 € 4.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | Disponible | |
5.91 € 4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | NA | |
6.26 € 4.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | Disponible | |
6.26 € 4.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | NA | |
8.62 € 6.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | Disponible | |
12.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | NA | ||
11.87 € 8.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | Disponible | |
17.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | NA | ||
28.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | Disponible | ||
27.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | NA | ||
35.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | Disponible | ||
20.57 € 14.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | NA | |
48.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | Disponible | ||
48.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | NA | ||
112.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | Disponible | ||
215.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | Disponible |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Bande (épaisseur d'extrémité)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles