Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-6A-SUS |
P-8A-SUS |
P-10A-SUS |
P-15A-SUS |
P-20A-SUS |
P-25A-SUS |
P-32A-SUS |
P-40A-SUS |
P-50A-SUS |
P-65A-SUS |
P-80A-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1/4B (8A) | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | |
3.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | |
4.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | |
6.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | |
13.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | ||
15.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | ||
23.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | ||
47.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | ||
57.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles