Raccord de tuyau couvert de résine - Douille de raccord revêtue

Raccord de tuyau couvert de résine - Douille de raccord revêtue
  • Remise sur volume
A pipe fitting coat socket with resin coating, an epoxy-resin baked finish on the interior, and a thread treated against rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-20A-C
S-25A-C
S-40A-C
S-65A-C
S-100A-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

3.87 €

1 5 jours 3/4B (20A)

4.78 €

1 5 jours 1B (25A)

8.40 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

22.16 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

51.67 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique