Roulette pivotante en acier à usage général, charge lourde, plaque, série H (ROULETTE OR) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJ-130RB

Référence pièce
HJ-130RB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

93.31 €

1 Disponible 8 jours 177220.01~320.00NA245[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid808010810813050Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge lourde

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier à usage général, charge lourde, plaque, série H (ROULETTE OR), le numéro d'article est le suivant: HJ-130RB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJ-130RB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJ-100RB-S
HJ-100UB
HJ-100UB-S
HJ-130RB-S
HJ-130UB
HJ-130UB-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

73.81 €

1 9 jours 144140.01~220.00Avec butée de rotation196[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid808010810810050Disponible

84.00 €

1 14 jours 144220.01~320.00NA294UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile808010810810050Disponible

92.56 €

1 5 jours 144220.01~320.00Avec butée de rotation294UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile808010810810050Disponible

105.06 €

1 8 jours 177220.01~320.00Avec butée de rotation245[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid808010810813050Disponible

120.25 €

1 5 jours 177485.01~750.00NA490UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile808010810813050Disponible

132.00 €

1 5 jours 177485.01~750.00Avec butée de rotation490UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile808010810813050Disponible

Assistance technique