Roulette pivotante en acier à usage général, charge lourde, plaque, série H (ROULETTE OR) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HJ-200RB-S

Référence pièce
HJ-200RB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

153.06 €

1 Disponible 5 jours 250320.01~485.00Avec butée de rotation401.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid11211214014020063Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge lourde

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier à usage général, charge lourde, plaque, série H (ROULETTE OR), le numéro d'article est le suivant: HJ-200RB-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJ-200RB-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HJ-100RB-S
HJ-100UB
HJ-100UB-S
HJ-200UB
HJ-200UB-S
HJ-50NB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

73.81 €

1 9 jours 144140.01~220.00Avec butée de rotation196[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid808010810810050Disponible

84.00 €

1 14 jours 144220.01~320.00NA294UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile808010810810050Disponible

92.56 €

1 5 jours 144220.01~320.00Avec butée de rotation294UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile808010810810050Disponible

184.36 €

1 8 jours 250485.01~750.00NA588UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile11211214014020063Disponible

206.73 €

1 8 jours 250485.01~750.00Avec butée de rotation588UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile11211214014020063Disponible

24.46 €

1 5 jours 72140.01~220.00NA166.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid505065655028Disponible

Assistance technique