Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HJ-100RB
Référence pièce
|
---|
HJ-100RB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.33 € | 1 | 8 jours | 144 | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier à usage général, charge lourde, plaque, série H (ROULETTE OR), le numéro d'article est le suivant: HJ-100RB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HJ-100RB.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HJ-100MCB |
HJ-100MCB-S |
HJ-100RB-S |
HJ-100UB |
HJ-100UB-S |
HJ-130MCB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.05 € | 1 | 5 jours | 144 | 320.01~485.00 | NA | 441 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | Disponible | ||
133.40 € | 1 | 5 jours | 144 | 320.01~485.00 | Avec butée de rotation | 441 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | Disponible | ||
73.81 € | 1 | 9 jours | 144 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 196 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
84.00 € | 1 | 14 jours | 144 | 220.01~320.00 | NA | 294 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
92.56 € | 1 | 5 jours | 144 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 294 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
135.50 € | 1 | 8 jours | 177 | 485.01~750.00 | NA | 539 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible |