Plaque de charge moyenne pivotante pour roulettes acier générales, série W, WJ (roulettes or / Gold Casters / Gold Casters) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ-150MCB-S

Référence pièce
WJ-150MCB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

130.57 €

1 8 jours 198220.01~320.00Avec butée de rotation294[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid909012012015044Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de charge moyenne pivotante pour roulettes acier générales, série W, WJ (roulettes or / Gold Casters / Gold Casters), le numéro d'article est le suivant: WJ-150MCB-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ-150MCB-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WJ-100MCB
WJ-100MCB-S
WJ-100MCB-WS
WJ-150MCB-WS
WJ-150RB
WJ-150RB-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

86.99 €

1 8 jours 144140.01~220.00NA176.4[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur7171959510034Disponible

94.71 €

1 8 jours 144140.01~220.00Avec butée de rotation176.4[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur7171959510034Disponible

95.78 €

1 8 jours 144140.01~220.00Avec double frein (rotation + braquage)176.4[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur7171959510034Disponible

132.25 €

1 8 jours 198220.01~320.00Avec double frein (rotation + braquage)294[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur909012012015044Disponible

55.85 €

1 5 jours 198140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc noirRésistance à l'abrasion / Résistance au froid909012012015045Disponible

51.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

198140.01~220.00Avec butée de rotation196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc noirRésistance à l'abrasion / Résistance au froid909012012015045Disponible

Assistance technique