Roulettes pivotantes en acier général, sur support, charge légère-moyenne, plaque, série W, WK (roulettes or) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WKP-100MCB

Référence pièce
WKP-100MCB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

81.59 €

1 8 jours 144-140.01~220.00NA176.4[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid717110010410034Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier général, sur support, charge légère-moyenne, plaque, série W, WK (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: WKP-100MCB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WKP-100MCB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WK-100MCB-S
WK-100RB
WK-100RB-S
WKP-100RB
WKP-100RBE
WKP-100UB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

89.82 €

1 8 jours 144-140.01~220.00Avec butée de rotation176.4[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur80451167910034Disponible

24.71 €

2 9 jours 144-80.01~140.00NA127.4[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc noirRésistance à l'abrasion / Résistance au froid80451167910035Disponible

32.35 €

2 5 jours 144-80.01~140.00Avec butée de rotation127.4[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc noirRésistance à l'abrasion / Résistance au froid80451167910035Disponible

24.85 €

2 8 jours 144-80.01~140.00NA127.4[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc noirRésistance à l'abrasion / Résistance au froid717110010410035Disponible

27.37 €

2 9 jours 144Prévention de l'électricité statique80.01~140.00NA127.4[Caoutchouc] Caoutchouc conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance au froid / Antistatique717110010410035Disponible

31.93 €

2 8 jours 144-140.01~220.00NA176.4UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile717110010410032Disponible

Assistance technique