Roulettes pivotantes en acier général, charge légère-moyenne, plaque, série S, SJ (roulettes or) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SJ-100RB-S

Référence pièce
SJ-100RB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

35.01 €

1 5 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid68(71)68(71)909010032Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier général, charge légère-moyenne, plaque, série S, SJ (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: SJ-100RB-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ-100RB-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SJ-100NB-S
SJ-100R
SJ-100R-S
SJ-100UB
SJ-100UB-S
SJ-125NB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

34.61 €

1 8 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid68(71)68(71)909010032Disponible

25.29 €

1 5 jours 13280.01~140.00NA117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid68(71)68(71)909010032NA

30.30 €

1 5 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid68(71)68(71)909010032NA

34.06 €

1 8 jours 13280.01~140.00NA117.6UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile68(71)68(71)909010032Disponible

39.06 €

1 5 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation117.6UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile68(71)68(71)909010032Disponible

42.78 €

1 8 jours 168140.01~220.00NA147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid75(80)75(80)10210212538Disponible

Assistance technique