Roulettes sur support en acier général, charge légère-moyenne, plaque S, série SK (roulettes or) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-65N

Référence pièce
SK-65N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

6.58 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond552870476525NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes sur support en acier général, charge légère-moyenne, plaque S, série SK (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: SK-65N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-65N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SK-100RB
SK-100UB
SK-125NB
SK-65R
SK-65U
SK-65UB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

22.70 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032Disponible

26.47 €

1 5 jours 13280.01~140.00117.6UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long80(90)45(50)1107810032Disponible

34.42 €

1 8 jours 168140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409412538Disponible

8.01 €

1 8 jours 8535.01~80.0049[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond552870476525NA

10.60 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond552870476525NA

13.94 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond552870476525Disponible

Assistance technique