Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EJ-50N
EJ-50N-S
EJ-50R
EJ-50R-S
EJ-50U
EJ-50U-S
EJ-75N
EJ-75N-S
EJ-75R-S
EJ-75U
EJ-75U-S
EJ-100N
EJ-100N-S
EJ-100NR-S
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-100U
EJ-100U-S
EJ-100UB
EJ-100UB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Max

5.24 €

1 8 jours 6535.01~80.00NA39.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid562870425020NA-

6.61 €

1 Disponible 8 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid562870425020NA-

5.59 €

1 5 jours 65~35.00NA29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870425020NA-

6.85 €

1 8 jours 65~35.00Avec butée de rotation29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870425020NA-

8.03 €

1 8 jours 6535.01~80.00NA39.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425020NA-

9.46 €

1 5 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation39.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425020NA-

7.28 €

1 Disponible 8 jours 9235.01~80.00NA49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid562870427520NA-

9.18 €

1 8 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid562870427520NA-

10.60 €

1 8 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870427520NA-

10.50 €

1 8 jours 9235.01~80.00NA49UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870427520NA-

12.39 €

1 8 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation49UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870427520NA-

12.15 €

1 8 jours 12235.01~80.00NA58.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid82401005810025NA-

14.88 €

1 8 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation58.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid82401005810025NA-

14.32 €

1 11 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

21.93 €

1 Disponible 11 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025Disponible-

14.30 €

1 8 jours 12235.01~80.00NA49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

17.01 €

1 5 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

18.02 €

1 Disponible 8 jours 12235.01~80.00NA58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810027NA-

20.84 €

1 8 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810027NA-

22.24 €

1 Disponible 8 jours 12235.01~80.00NA58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810027Disponible-

24.96 €

1 8 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810027DisponibleVeuillez vérifier le EJ-100UB-S pour confirmer ce qui est correct

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique