Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EJ-50R

Référence pièce
EJ-50R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Max

5.59 €

1 5 jours 65~35.00NA29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870425020NA-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées), le numéro d'article est le suivant: EJ-50R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EJ-50R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-50R-S
EJ-50U
EJ-50U-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Max

21.93 €

1 Disponible 11 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025Disponible-

14.30 €

1 8 jours 12235.01~80.00NA49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

17.01 €

1 5 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

6.85 €

1 8 jours 65~35.00Avec butée de rotation29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870425020NA-

8.03 €

1 8 jours 6535.01~80.00NA39.2UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile562870425020NA-

9.46 €

1 5 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation39.2UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile562870425020NA-

Assistance technique