Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EJ-100R-S
Référence pièce
|
---|
EJ-100R-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11 € | 1 | 5 jours | 122 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | NA | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées), le numéro d'article est le suivant: EJ-100R-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EJ-100R-S.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EJ-100NR-S |
EJ-100NRB-S |
EJ-100R |
EJ-100U |
EJ-100U-S |
EJ-100UB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 11 jours | 122 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine) | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | NA | - | ||
20.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine) | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Disponible | - | |
13.54 € | 1 | 8 jours | 122 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | NA | - | ||
17.07 € | 1 | 8 jours | 122 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | NA | - | ||
19.73 € | 1 | 8 jours | 122 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | NA | - | ||
21.06 € | 1 | 8 jours | 122 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Disponible | - |