Roulettes pivotantes en acier général, charge légère, montée, plaque T, série TE (roulettes or) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EK-100R

Référence pièce
EK-100R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

11.42 €

1 8 jours 12235.01~80.0049[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier général, charge légère, montée, plaque T, série TE (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: EK-100R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EK-100R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EK-100N
EK-100NRB
EK-100U
EK-100UB
EK-50N
EK-50R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

9.27 €

1 8 jours 12235.01~80.0058.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid82401005810025NA

17.30 €

1 Disponible 11 jours 12235.01~80.0049[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025Disponible

15.14 €

1 8 jours 12235.01~80.0058.8UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile82401005810027NA

19.45 €

1 8 jours 12235.01~80.0049UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile82401005810027Disponible

3.30 €

1 8 jours 6535.01~80.0039.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid562870425020NA

3.80 €

1 8 jours 65~35.0029.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870425020NA

Assistance technique