Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TK-25U
Référence pièce
|
---|
TK-25U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | ~35.00 | 9.8 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère | Roulement | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / acier / compactes / modèle léger / plaque fixe / série T TK (roulette dorée), le numéro d'article est le suivant: TK-25U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK-25U.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TK-50N |
TK-50R |
TK-50U |
TK-65N |
TK-65R |
TK-65U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 65 | ~35.00 | 34.3 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | |
4.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 65 | ~35.00 | 29.4 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | |
6.85 € | 1 | 8 jours | 65 | ~35.00 | 34.3 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | ||
5.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | |
7.69 € | 1 | 8 jours | 80 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | ||
9.46 € | 1 | 8 jours | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 |