Roulettes (roulettes pivotantes) / acier / compactes / modèle léger / plaque fixe / série T TK (roulette dorée) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TK-75N

Référence pièce
TK-75N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

6.26 €

1 8 jours 9035.01~80.0063.7[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond554270607525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère Roulement NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / acier / compactes / modèle léger / plaque fixe / série T TK (roulette dorée), le numéro d'article est le suivant: TK-75N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK-75N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TK-50R
TK-50U
TK-65N
TK-65R
TK-75R
TK-75U
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

4.40 €

1 Disponible 8 jours 65~35.0029.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond463559495020

6.85 €

1 8 jours 65~35.0034.3UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond463559495020

5.82 €

1 Disponible 8 jours 8035.01~80.0053.9[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond554270606525

7.69 €

1 8 jours 8035.01~80.0039.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond554270606525

8.19 €

1 8 jours 9035.01~80.0049[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond554270607525

10.21 €

1 8 jours 9035.01~80.0063.7UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond554270607525

Assistance technique