Roulettes montées en acier inoxydable général, charge légère-moyenne, plaque S, série SK (roulettes or)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-SK65R
SUS-SK65U
SUS-SK65UB
SUS-SK75N
SUS-SK75R
SUS-SK75U
SUS-SK100N
SUS-SK100R
SUS-SK125R
SUS-SK125UB
SUS-SK150UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

10.64 €

1 8 jours 8535.01~80.0049[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond552870476525NA

12.62 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870476525NA

24.06 €

1 8 jours 8535.01~80.0068.6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870476525Disponible

9.55 €

1 8 jours 9335.01~80.0078.4[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond552870477525NA

12.54 €

1 5 jours 9335.01~80.0058.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou rond552870477525NA

13.54 €

1 8 jours 9335.01~80.0078.4UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870477525NA

31.92 €

1 Disponible 8 jours 13280.01~140.00117.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032NA

45.14 €

1 8 jours 13280.01~140.00117.6[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long80(90)45(50)1107810032NA

56.49 €

1 5 jours 168140.01~220.00147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidTrou long100(112)56(53)1409412538NA

75.68 €

1 Disponible 8 jours 168140.01~220.00147UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long100(112)56(53)1409412538Disponible

75.05 €

1 8 jours 190140.01~220.00156.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long100(112)56(53)1409415038Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique