Roulettes en acier d'usage général pour charge moyenne-légère, vis de type L, série LA (roulettes dorées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LA-75NRB

Référence pièce
LA-75NRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.65 €

10.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 106 Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN) 35.01~80.00
Butée NA Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN) 58.8 Matériau de la roue Caoutchouc (roue en résine)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance au froid Matériau du raccord Acier Diam. de filetage M16
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue(mm) 32 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Roulement Disponible Pas de filetage 2.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier d'usage général pour charge moyenne-légère, vis de type L, série LA (roulettes dorées), le numéro d'article est le suivant: LA-75NRB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LA-75NRB.

Assistance technique