Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SA-125R-S-M20XP2.5
Référence pièce
|
---|
SA-125R-S-M20XP2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.87 € | 1 | 8 jours | 173 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 117.6 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M20 | 125 | 38 | NA | 2.5 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Longueur de la tige | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier général, charge légère-moyenne, vis modèle S, série SA (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: SA-125R-S-M20XP2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SA-125R-S-M20XP2.5.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Pas de filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SA-100NB-S-M20XP2.5 |
SA-100R-M20XP2.5 |
SA-100R-S-M20XP2.5 |
SA-125RB-M20XP2.5 |
SA-125RB-S-M20XP2.5 |
SA-125UB-M20XP2.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Pas de filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 8 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 98 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | M20 | 100 | 32 | Disponible | 2.5 | ||
28.76 € | 1 | 8 jours | 138 | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M20 | 100 | 32 | NA | 2.5 | ||
33.77 € | 1 | 8 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 98 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M20 | 100 | 32 | NA | 2.5 | ||
41.66 € | 1 | 8 jours | 173 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M20 | 125 | 38 | Disponible | 2.5 | ||
47.79 € | 1 | 8 jours | 173 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 117.6 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M20 | 125 | 38 | Disponible | 2.5 | ||
49.13 € | 1 | 8 jours | 173 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | M20 | 125 | 38 | Disponible | 2.5 |