Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSJ-125NRB
Référence pièce
|
---|
SSJ-125NRB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.31 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 168 | NA | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 |
Loading...
Propriétés | Silencieux | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN) | 80.01~140.00 | Matériau de la roue | Caoutchouc (roue en résine) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Roulement | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier général, charge légère-moyenne, silencieux type S, série SSJ / SSK (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: SSJ-125NRB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSJ-125NRB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SSJ-125NRB-S |
SSJ-150NRB |
SSJ-150NRB-S |
SSK-100NRB |
SSK-125NRB |
SSK-150NRB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.44 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 168 | Avec butée de rotation | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
55.18 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 190 | NA | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | ||
61.22 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 190 | Avec butée de rotation | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | ||
26.41 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 132 | NA | 98 | 68(71) | 68(71) | 110 | 0 | 100 | 32 | ||
33.80 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 168 | NA | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 125 | 38 | ||
36.60 € | 1 | 11 jours | Type à plaque fixe | 190 | NA | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 150 | 38 |