Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WK-200RBE
Référence pièce
|
---|
WK-200RBE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.28 € | 1 | 9 jours | 250 | 140.01~220.00 | NA | 196 | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Matériau de la roue | Caoutchouc conducteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid / Antistatique | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes spéciales, roulettes conductrices, sur support, pour charges moyennes, plaque (série W) (WK) (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: WK-200RBE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WK-200RBE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WK-130RBE-S |
WK-150RBE |
WK-150RBE-S |
WK-200RBE-S |
WK-250RBE |
WK-75RBE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.24 € | 1 | 9 jours | 177 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 147 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | ||
44.93 € | 1 | 9 jours | 198 | 140.01~220.00 | NA | 156.8 | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | ||
55.80 € | 1 | 9 jours | 198 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 156.8 | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | ||
87.86 € | 1 | 9 jours | 250 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 196 | 112 | 63 | 154 | 102 | 200 | 45 | ||
156.72 € | 1 | 9 jours | 305 | 220.01~320.00 | NA | 264.6 | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | ||
16.57 € | 1 | 9 jours | 100 | 35.01~80.00 | NA | 68.6 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 |