Conduit modèle EE

Conduit modèle EE
[Features]
▪ Low internal resistance and high transportability.
· Easy to bend, lightweight, and work-efficient.
· Easy cutting and mounting facilitates easy piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-EE-032-[1-50/1]
DC-EE-038-[1-50/1]
DC-EE-050-[1-30/1]
DC-EE-065-[1-30/1]
DC-EE-075-[1-30/1]
DC-EE-115-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)
1 11 jours 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50
1 11 jours 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50
1 13 jours 50.659.80.055050(2)1 ~ 30
1 11 jours 62.471.60.046565(2 1/2)1 ~ 30
1 51 jours 76.486.40.047575(3)1 ~ 30
1 9 jours 114.3125.30.03110115(4 1/2)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC (polychlorure de vinyle) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard
Couleur Gris Fluide applicable Air

Assistance technique