Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC-FT-050-05 |
DC-FT-065-05 |
DC-FT-075-05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal en mm (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.46 € | 1 | 6 jours | 55 | 58.0 | 40 | 50(2) | ||
110.54 € | 1 | 6 jours | 70 | 73.0 | 55 | 65(2 1/2) | ||
122.45 € | 1 | 6 jours | 79 | 82 | 60 | 75(3) |
Loading...
Matériau | Résine oléfinique + Câble en acier | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Longueur(m) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces)
Type
Propriétés optionnelles