Flexible tressé général, modèle V.S.-A2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-A2-025-[1-50/1]
VS-A2-032-[1-50/1]
VS-A2-038-[1-50/1]
VS-A2-050-[1-50/1]
VS-A2-100-[1-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)
1 68 jours 2530.870~0.2125.41 ~ 50
1 53 jours 3238.280~0.151 1/4321 ~ 50
1 9 jours 3844.690~0.151 1/2381 ~ 50
1 11 jours 5058150~0.1250.81 ~ 50
1 16 jours 100115300~0.14101.61 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Transparence / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique