Flexible résistant à l'huile, modèle V.S.-C (pour l'huile)

Flexible résistant à l'huile, modèle V.S.-C (pour l'huile)
The inner and outer faces are flat with excellent flexibility. The design uses a special oil-resistant blend and is ideal for conveying oils. Used for both suction and delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VS-C-O-025-[1-50/1]

Référence pièce
VS-C-O-025-[1-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
1 28 jours 1 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Huile (huile minérale) / Encre, peinture Utilisation du service de découpe Disponible Désignation nominale (ou diamètre nominal) / mm 25
Diamètre extérieur(Ø) 32 Propriétés Standard / Résistance à l'huile / Flexibilité / Vide Matériau de flexible Chlorure de vinyle
Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir Rayon de pliure admissible(mm) 240
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Pression admissible (température normale)(MPa) ::0.490 Diamètre nominal / Pouces(φ) 1
Diamètre intérieur(mm) 25.4

Assistance technique