Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21177-50-[1-30/1] |
21177-65-[1-30/1] |
21177-75-[1-30/1] |
21177-125-[1-20/1] |
21177-150-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 50.8 | 59.0 | 0.04 | 60 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 63.5 | 72 | 0.03 | 75 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 76.2 | 85 | 0.03 | 90 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 127 | 138.5 | 0.02 | 135 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 152.4 | 164 | 0.02 | 160 | 150 | 6 | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau | Propylène élastomère antistatique spécial | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Performance antistatique / Résistance à l'abrasion |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Transparence | Fluide applicable | Poudre / Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Diamètre nominal (mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles