Conduit fibres TAC (Numéros de référence)

Conduit fibres TAC
[Features]
▪ It can be stretched due to reinforced cord, and has excellent bending durability.
▪ Ivory white colored ring that changes the image of vinyl duct, matches the new equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21149-32-[1-50/1]
21149-38-[1-50/1]
21149-50-[1-30/1]
21149-65-[1-30/1]
21149-75-[1-30/1]
21149-90-[1-30/1]
21149-100-[1-30/1]
21149-125-[1-20/1]
21149-150-[1-20/1]
21149-200-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (mm) Diamètre nominal (pouces) Length
(m)
1 12 jours 103240.00.132321 1/41 ~ 50
1 11 jours 103846.20.138381 1/21 ~ 50
1 11 jours 1050.661.00.08505021 ~ 30
1 11 jours 1062.472.60.0765652 1/21 ~ 30
1 11 jours 1076.486.80.07757531 ~ 30
1 11 jours 1088.999.30.0790903 1/21 ~ 30
1 11 jours 10101.6113.00.0710010041 ~ 30
1 10 jours 10125.9139.30.0412512551 ~ 20
1 48 jours 10152.4166.00.0315015061 ~ 20
1 11 jours 10203.7217.50.0220020081 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC souple·dur Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard
Couleur Blanc ivoire Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique