Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22182-38-[1-50/1] |
22182-50-[1-50/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 jours | 10 | 38 | 46 | 240 | 1 1/2 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 50 | 60.6 | 360 | 2 | 0.20 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Agroalimentaire | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur / Transparence / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polypropylène élastomère composé spécial | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Semi-transparent |
Plage de températures de service, aspiration(°C) | 0-50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | 0-50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles