Douille, modèle MSP à accouplement de moule, modèle SM

Douille, modèle MSP à accouplement de moule, modèle SM
[Features]
· Quickly connect and disconnect mold cooling water hoses.
· Supports a simple one-touch operation.
· An extensive lineup of rust-resistant mounting formats has been standardized.
· Installing replacement molds conventionally required a considerable of wasted time. However, this has been made easy by using this coupling, which has simplified the task of setting molds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSM-02-VT-20

Référence pièce
MSM-02-VT-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.50 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité Caoutchouc fluoré Fluides applicables Eau
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::180
Plage de pression de service(MPa) ::0.98 Type raccord en T à filetage de connexion 1/4 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 28

Vous vous trouvez sur la page de Douille, modèle MSP à accouplement de moule, modèle SM, le numéro d'article est le suivant: MSM-02-VT-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSM-02-VT-20.

Assistance technique