Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW2-4
Référence pièce
|
---|
SW2-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.80 € | 15,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 4.1 | 4 | - | 1 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 7.6 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de charge | N°2 (charge moyenne) |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles à ressort JIS, le numéro d'article est le suivant: SW2-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW2-4.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
D.E. D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SW2-10-3W |
SW2-10-SUS |
SW2-12 |
SW2-4-3W |
SW2-4-SUS |
SW2-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.53 € | 900 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 18.4 | ||
79.52 € | 900 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Boîte / paquet | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Couleur de l'état de livraison | 18.4 | ||
58.09 € | 550 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 12.2 | 12 | - | 3 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 21.5 | ||
80.03 € | 15,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 4.1 | 4 | - | 1 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 7.6 | ||
132.22 € | 15,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Couleur de l'état de livraison | 4.1 | 4 | - | 1 | Boîte / paquet | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Couleur de l'état de livraison | 7.6 | ||
46.26 € | 8,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fourni] Huile antirouille uniquement | 9.2 |