Rondelles élastiques plates JIS, niveau 2

Rondelles élastiques plates JIS, niveau 2
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Type (application)] Spring Washer
[Type] Spring Washer
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Type] Spring Washer, Conical Spring Washer, Load
[Type]No. 1 (for light load), JIS standard Type 2
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, nickel plating, temper color
[Nominal Thread (M)] 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
[Thickness t (mm)] 0.45 0.55 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3
[Materials]Steel S50C to S65C
[Materials] Stainless steel SUS304
[Surface treatment](Detail) Untreated, Temper color
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HHK-SLWFC4-2L
HHK-SLWFC5-2L
HHK-SLWFC6-2L
HHK-SLWFC8-2L
HHK-SLWFC10-2L
HHK-SLWFC12-2L
HHK-SLWFN4-2L
HHK-SLWFN5-2L
HHK-SLWFN6-2L
HHK-SLWFN8-2L
HHK-SLWFN10-2L
HHK-SLWFN12-2L
HHK-SLWFN14-2L
HHK-SLWFN16-2L
HHK-SLWFZ4-2L
HHK-SLWFZ5-2L
HHK-SLWFZ6-2L
HHK-SLWFZ8-2L
HHK-SLWFZ10-2L
HHK-SLWFZ12-2L
HHK-SLWFZ14-2L
HHK-SLWFZ16-2L
HHK-SLWFZ18-2L
HHK-SLWFZ20-2L
HHK-SLWFZ22-2L
HHK-SLWFZ24-2L
HHK-SLWFZ27-2L
HHK-SLWFZ30-2L
HHK-SLWSZ4-2L
HHK-SLWSZ6-2L
HHK-SLWSZ8-2L
HHK-SLWSZ10-2L
HHK-SLWSZ12-2L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

1.68 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent4.340.45[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison7.5

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent5.350.55[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison9

0.13 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent6.460.6[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison10.5

0.13 €

0.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent8.480.9[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison13.5

1.75 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent10.5101.1[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison16.5

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent13121.2[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison19

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel4.340.45[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison7.5

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel5.350.55[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison9

1.69 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel6.460.6[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison10.5

1.71 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel8.480.9[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison13.5

1.74 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel10.5101.1[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison16.5

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel13121.2[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison19

1.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel15141.4[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison22

1.96 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel17161.6[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison25

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison4.340.45[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison7.5

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison5.350.55[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison9

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison6.460.6[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison10.5

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison8.480.9[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison13.5

1.69 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison10.5101.1[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison16.5

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison13121.2[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison19

1.75 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison15141.4[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison22

1.80 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison17161.6[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison25

1.92 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison19181.8[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison28

1.99 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison21202[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison31

2.27 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison23222.2[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison34

1.12 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison25242.5[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison37

1.00 €

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison28272.8[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison41

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierCouleur de l'état de livraison31303[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv.-Couleur de l'état de livraison46

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableCouleur de l'état de livraison4.340.45-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] Textile7.5

1.76 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A6.460.6-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] Textile10.5

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A8.480.9-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] Textile13.5

1.91 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A10.5101.1-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] Textile16.5

2.09 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A13121.2-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] Textile19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type, rondelles élastiques Rondelles élastiques à disque Type de charge N°1 (charge légère) JIS standard Type 2

Assistance technique