Rondelles dentées JIS【1-60,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWA-1/2-3W

Référence pièce
TWA-1/2-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) Type, rondelle dentée D.E. D
(mm)

1.77 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent13-1/21Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.Couleur de l'état de livraisonProfile à denture intérieure22.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle dentée

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles dentées JIS, le numéro d'article est le suivant: TWA-1/2-3W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWA-1/2-3W.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TWA-10-3W
TWA-10-N
TWA-12-3W
TWA-12-N
TWA-14-3W
TWA-16-3W
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) Type, rondelle dentée D.E. D
(mm)

0.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc10.510-0.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blancProfile à denture intérieure18

118.44 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel10.510-0.9Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.Couleur de l'état de livraisonProfile à denture intérieure18

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc12.512-1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blancProfile à denture intérieure21

96.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel12.512-1Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.Couleur de l'état de livraisonProfile à denture intérieure21

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent14.514-1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.Couleur de l'état de livraisonProfile à denture intérieure23

1.84 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Chrome trivalent16.516-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.Couleur de l'état de livraisonProfile à denture intérieure26

Assistance technique