Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDS3-2
Référence pièce
|
---|
MDS3-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge appliquée | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Hauteur libre Ho (mm) | Charge (pour 0.25h) (N) | Charge (pour 0.50h) (N) | Charge (pour 0.75h) (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur effective h (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Charge lourde | 6 | 3.2 | 0.45 | 55 | 103 | 136 | 0.3 | 0.15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Matériau | S60C–S70C, SK85, SUP10 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressorts de disque MDS, le numéro d'article est le suivant: MDS3-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDS3-2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Charge appliquée
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Hauteur libre Ho(mm)
Charge (pour 0.25h)(N)
Charge (pour 0.50h)(N)
Charge (pour 0.75h)(N)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Hauteur effective h(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MDS100-2 |
MDS11-1 |
MDS11-2 |
MDS30-1 |
MDS30-2 |
MDS30-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge appliquée | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Hauteur libre Ho (mm) | Charge (pour 0.25h) (N) | Charge (pour 0.50h) (N) | Charge (pour 0.75h) (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur effective h (mm) | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.83 € | 1 | 7 jours | 10 | Charge lourde | 200 | 102 | 16.2 | 71700 | 139000 | 203000 | 12 | 4.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Charge légère | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 326 | 582 | 766 | 0.8 | 0.65 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Charge lourde | 22.5 | 11.2 | 1.7 | 692 | 1280 | 1870 | 1.2 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
3.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Charge légère | 63 | 31 | 4.25 | 3160 | 5660 | 7680 | 2.5 | 1.75 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Charge lourde | 63 | 31 | 4.9 | 5920 | 11400 | 16500 | 3.5 | 1.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
5.79 € | 1 | 7 jours | 10 | Charge légère | 80 | 31 | 5.3 | 3870 | 6240 | 7610 | 2.5 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |