Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDS11-4
Référence pièce
|
---|
MDS11-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge appliquée | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Hauteur libre Ho (mm) | Charge (pour 0.25h) (N) | Charge (pour 0.50h) (N) | Charge (pour 0.75h) (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur effective h (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.47 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | Charge lourde | 25 | 11.2 | 1.88 | 750 | 1390 | 1950 | 1.2 | 0.68 | Boîte / paquet |
Loading...
Matériau | S60C–S70C, SK85, SUP10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge appliquée
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Hauteur libre Ho(mm)
Charge (pour 0.25h)(N)
Charge (pour 0.50h)(N)
Charge (pour 0.75h)(N)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Hauteur effective h(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles