Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 1 | 7 jours | 15 | 1/2 | 21.7 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
25.41 € | 1 | 7 jours | 15 | 1/2 | 21.7 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
28.77 € | 1 | 7 jours | 20 | 3/4 | 27.2 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
29.58 € | 1 | 7 jours | 20 | 3/4 | 27.2 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
39.36 € | 1 | 7 jours | 25 | 1 | 34 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
41.89 € | 1 | 7 jours | 25 | 1 | 34 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
48.32 € | 1 | 7 jours | 32 | 1 1/4 | 42.7 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
51.12 € | 1 | 7 jours | 32 | 1 1/4 | 42.7 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
60.82 € | 1 | 7 jours | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
63.35 € | 1 | 7 jours | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
87.33 € | 1 | 7 jours | 50 | 2 | 60.5 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
90.13 € | 1 | 7 jours | 50 | 2 | 60.5 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
123.94 € | 1 | 7 jours | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
121.92 € | 1 | 7 jours | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Zingage à chaud (références /-W) | ||
165.49 € | 1 | 7 jours | 80 | 3 | 89.10 | Résine époxy (Code de numéro de modèle / -EF) | ||
158.40 € | 1 | 7 jours | 80 | 3 | 89.10 | Zingage à chaud (références /-W) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau du corps principal | Fonte malléable | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Pièce de raccordement mécanique | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille JIS | Matériau de tuyau applicable | Acier / PVC / Polyéthylène |
Pression de service max.(MPa) | 1.0 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | 1.0Mpa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A 1
Nominal B 1
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles