Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | D.I. D (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Nombre de tours (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | Lubrifiant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 2 | 7 | 3.5 | 327 | 63000 | Acier inoxydable | 102 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
4.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 2 | 7 | 3.5 | 385 | 63000 | Acier | 127 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 3 | 9 | 5 | 485 | 56000 | Acier inoxydable | 150 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 3 | 9 | 5 | 570 | 56000 | Acier | 187 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.15 € 1.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 4 | 12 | 4 | 816 | 48000 | Acier inoxydable | 276 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.07 € | 1 | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 4 | 12 | 4 | 960 | 56000 | Acier | 345 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
2.45 € 1.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 4 | 12 | 4 | 816 | 56000 | Acier inoxydable | 276 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 12 | 4 | 960 | 48000 | Acier | 345 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 5 | 14 | 5 | 1131 | 40000 | Acier inoxydable | 404 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 38000 | Acier | 505 | À joint à double contact | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.07 € | 1 | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 50000 | Acier | 505 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
2.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 40000 | Acier | 505 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
3.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 6 | 17 | 6 | 1921 | 38000 | Acier inoxydable | 668 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.07 € | 1 | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 6 | 17 | 6 | 2260 | 45000 | Acier | 835 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
2.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 6 | 17 | 6 | 1921 | 45000 | Acier inoxydable | 668 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | À double blindage | Plat | 6 | 17 | 6 | 2260 | 38000 | Acier | 835 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.53 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 3 | 10 | 4 | 536 | 50000 | Acier inoxydable | 174 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | ||
1.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 3 | 10 | 4 | 630 | 50000 | Acier | 218 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 4 | 13 | 5 | 1105 | 40000 | Acier inoxydable | 388 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 4 | 13 | 5 | 1300 | 48000 | Acier | 485 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
2.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 4 | 13 | 5 | 1105 | 48000 | Acier inoxydable | 388 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 13 | 5 | 1300 | 40000 | Acier | 485 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
3.33 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 5 | 16 | 5 | 1471 | 36000 | Acier inoxydable | 536 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | ||
3.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 5 | 16 | 5 | 1471 | 43000 | Acier inoxydable | 536 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
2.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 16 | 5 | 1730 | 36000 | Acier | 670 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
3.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 6 | 19 | 6 | 1989 | 32000 | Acier inoxydable | 708 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.71 € | 1 | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 40000 | Acier | 885 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
2.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 6 | 19 | 6 | 1989 | 40000 | Acier inoxydable | 708 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 32000 | Acier | 885 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.98 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 4 | 16 | 5 | 1471 | 36000 | Acier inoxydable | 536 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | ||
2.60 € | 1 | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 4 | 16 | 5 | 1730 | 43000 | Acier | 670 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
1.96 € 0.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 16 | 5 | 1730 | 36000 | Acier | 670 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
3.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Type ouvert | Plat | 1.5 | 4 | 1.2 | 112 | 100000 | Acier | 33 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
3.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 1.5 | 4 | 1.2 | 95 | 100000 | Acier inoxydable | 26 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 1.5 | 4 | 2 | 95 | 100000 | Acier inoxydable | 26 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 1.5 | 4 | 2 | 112 | 100000 | Acier | 33 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 2 | 5 | 1.5 | 169 | 85000 | Acier | 50 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
2.59 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 2 | 5 | 2.3 | 144 | 85000 | Acier inoxydable | 40 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | ||
2.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 2.5 | 6 | 1.8 | 208 | 71000 | Acier | 74 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
3.07 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 2.5 | 6 | 1.8 | 177 | 71000 | Acier inoxydable | 59 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
4.67 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 2.5 | 6 | 2.6 | 177 | 71000 | Acier inoxydable | 59 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | ||
4.24 € | 1 | 11 jours | Acier | À double blindage | Plat | 2.5 | 6 | 2.6 | 208 | 71000 | Acier | 74 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | ||
3.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | À double blindage | Plat | 2 | 5 | 2.3 | 169 | 85000 | Acier | 50 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 3 | 7 | 3 | 332 | 63000 | Acier inoxydable | 104 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 3 | 7 | 3 | 390 | 63000 | Acier | 130 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | Type ouvert | Plat | 4 | 9 | 2.5 | 640 | 53000 | Acier | 225 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 4 | 9 | 2.5 | 544 | 63000 | Acier inoxydable | 180 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 4 | 9 | 4 | 544 | 53000 | Acier inoxydable | 180 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 9 | 4 | 640 | 53000 | Acier | 225 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.74 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 5 | 11 | 3 | 608 | 45000 | Acier inoxydable | 225 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | ||
2.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 5 | 11 | 5 | 608 | 45000 | Acier inoxydable | 225 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 11 | 5 | 715 | 45000 | Acier | 281 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Type ouvert | Plat | 6 | 13 | 3.5 | 1080 | 50000 | Acier | 440 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
1.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 6 | 13 | 5 | 918 | 40000 | Acier inoxydable | 352 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | À double blindage | Plat | 6 | 13 | 5 | 1080 | 40000 | Acier | 440 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
3.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 7 | 14 | 5 | 995 | 40000 | Acier inoxydable | 408 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | À double blindage | Plat | 7 | 14 | 5 | 1170 | 40000 | Acier | 510 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Type ouvert | Plat | 8 | 16 | 4 | 1610 | 36000 | Acier | 710 | Type ouvert | AeroShell Fluid 12 (huile) | |
3.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 16 | 5 | 1369 | 28000 | Acier inoxydable | 568 | À joint à double contact | Graisse NS Hairyu-bu | |
2.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 8 | 16 | 5 | 1369 | 36000 | Acier inoxydable | 568 | Blindage double plaque en acier | Graisse NS Hairyu-bu |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
Symbole de jeu interne | MC3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
matériel du bouclier et de la forme
Type de bague externe
D.I. D(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N)
Matériau de l'élément de roulement
Structure du joint
Lubrifiant
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles