Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSN-1.5-3W |
PSN-1.8-3W |
PSN-2-3W |
PSN-3-3W |
PSN-3-SUS |
PSN-4-3W |
PSN-4-SUS |
PSN-5-3W |
PSN-6-3W |
PSN-8-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | Acier | 1.38 | 1.57 | 1.5 | Zingage, chrome trivalent | |
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.8 | Acier | 1.68 | 1.87 | 1.8 | Zingage, chrome trivalent | |
0.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | Acier | 1.85 | 2.07 | 2 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | Acier | 2.8 | 3.1 | 3 | Zingage, chrome trivalent | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | Acier inoxydable | 2.8 | 3.1 | 3 | NA | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Acier | 3.8 | 4.1 | 4 | Zingage, chrome trivalent | |
0.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable | 3.8 | 4.1 | 4 | NA | ||
0.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier | 4.8 | 5.1 | 5 | Zingage, chrome trivalent | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier | 5.8 | 6.1 | 6 | Zingage, chrome trivalent | |
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | 7.8 | 8.1 | 8 | Zingage, chrome trivalent |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Écrou capuchon pour arbre | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | À enfoncer (insertion) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles