Bouchon d'accouplement sanitaire, modèle SSP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouchon d'accouplement sanitaire, modèle SSP
  • Remise sur volume
As nipple not required, washing the inside of the coupler is easy. Compatible with the conventional type (SP type).

[Features]
· Easy connection and disconnection to and from metal cooling hose connection .
· Available in a variety of mount shapes.
· Easy to wash the inside of the coupler.
· Compatible with a conventional SP type.
· Increased flow rate helps reduce product defect rate.
· Increased flow rate allows reduction in molding time.
· A nipple is not required, and thus cost is drastically reduced.
· Optimal for vacuum applications

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-251-STM-1/4-EPT
P-251-STM-1/4-VT-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau d'étanchéité Plage de températures de fonctionnement
(°C)

13.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Caoutchouc éthylène-propylène-10~150

14.16 €

1 5 jours 10[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré-15~180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Fluides applicables Eau / Air Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles
Environnement / applications de fonctionnement Standard / Vide Plage de pression de service(MPa) 0::3.9 Type raccord en T à filetage de connexion R1/4
Zone en coupe transversale minimum(mm2) 29

Assistance technique