Douille UNIC, modèle FS

Douille UNIC, modèle FS
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, and brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FS-02-SUS

Référence pièce
FS-02-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

32.23 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Eau / Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) 0::1.47 Type raccord en T à filetage de connexion Rc1/4 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 64
Type de débit Standard

Vous vous trouvez sur la page de Douille UNIC, modèle FS, le numéro d'article est le suivant: FS-02-SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FS-02-SUS.

Assistance technique