Boulon U de support en U pour CL (placage chromé de couleur / inox) (Numéros de référence)

Boulon U de support en U pour CL  (placage chromé de couleur / inox)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
- U bolt for the outer surface coated steel pipe
· Colored chromate plated finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10607-0012
A10607-0027
A10607-0031
A10607-0046
A10607-0065
A10607-0070
A10607-0084
A10607-0099
A10607-0101
A10607-0116
A10607-0135
A10623-0016
A10623-0035
A10623-0040
A10623-0054
A10623-0069
A10623-0073
A10623-0088
A10623-0092
A10623-0105
A10623-0124
A10623-0139
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.35 €

1 8 jours 20 – moins de 30AcierRevêtement au chrome coloré15A1/225.7

2.47 €

1 Disponible 8 jours 30 – moins de 40AcierRevêtement au chrome coloré20A3/431.2

1.86 €

1 Disponible 7 jours 30 – moins de 40AcierRevêtement au chrome coloré25A137.6

2.84 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 50AcierRevêtement au chrome coloré32A1 1/446.3

3.24 €

1 8 jours 50 – moins de 60AcierRevêtement au chrome coloré40A1 1/252.2

3.47 €

1 8 jours 60 – moins de 70AcierRevêtement au chrome coloré50A264.1

3.45 €

1 10 jours 70 – moins de 80AcierRevêtement au chrome coloré65A2 1/279.9

4.27 €

1 Disponible 8 jours 90 – moins de 100AcierRevêtement au chrome coloré80A392.7

4.90 €

1 Disponible 8 jours 100 – moins de 200AcierRevêtement au chrome coloré100A4118.3

17.68 €

1 9 jours 100 – moins de 200AcierRevêtement au chrome coloré125A5143.8

23.33 €

1 9 jours 100 – moins de 200AcierRevêtement au chrome coloré150A6170.2

10.12 €

1 8 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15A1/225.7

10.66 €

1 8 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20A3/431.2

11.87 €

1 8 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA25A137.6

13.54 €

1 6 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA32A1 1/446.3

8.78 €

3.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

50 – moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA40A1 1/252.2

16.48 €

1 8 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA50A264.1

16.59 €

1 8 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA65A2 1/279.9

19.50 €

1 8 jours 90 – moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA80A392.7

21.97 €

1 8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA100A4118.3

82.68 €

1 13 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA150A6170.2

87.55 €

1 13 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA200A8221.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon en U Type de tuyau applicable Tuyau en acier à surface extérieure revêtue Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique