Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10336-0018 |
A10336-0022 |
A10336-0037 |
A10336-0041 |
A10336-0056 |
A10336-0075 |
A10336-0080 |
A10353-0019 |
A10353-0023 |
A10353-0038 |
A10353-0042 |
A10353-0057 |
A10353-0061 |
A10353-0076 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Taille | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 6 jours | 60 – moins de 70 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 40 | 63 | ||
2.15 € | 1 | 8 jours | 70 – moins de 80 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 50 | 75~76 | ||
3.50 € | 1 | 8 jours | 90 – moins de 100 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 65 | 91~92 | ||
3.94 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 75 | 104~105 | ||
4.62 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100 | 131~132 | ||
10.99 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 125 | 158~159 | ||
11.66 € | 1 | 12 jours | 100 – moins de 200 | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150 | 185~187 | ||
12.52 € | 1 | 9 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 40 | 63 | ||
14.19 € | 1 | 9 jours | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 50 | 75~76 | ||
13.15 € | 1 | 9 jours | 90 – moins de 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 65 | 91~92 | ||
18.92 € | 1 | 9 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 75 | 104~105 | ||
20.75 € | 1 | 9 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 100 | 131~132 | ||
45.24 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 125 | 158~159 | ||
50.17 € | 1 | 11 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 150 | 185~187 |
Loading...
Type | Bande verticale | Type de tuyau compatible | FDP | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Taille
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles