Bande en résine / Bande à clipser / Clips éco

Bande en résine / Bande à clipser / Clips éco

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch pipe clamp for easy mounting and removal.
▪ Work times can be cut in half.
▪ This supports outside diameters from 8 mm to 127 mm.
The standard types have sufficient strength and can be used over a wide range of applications.
▪ Materials: composite resin xenoy color: light gray.
· The operating temperature range: -25℃~+90℃.
▪ This supports harsh environments for nylon materials in which it has a track record.
▪ Materials: Polyamide 12 colors: dark gray.
· The operating temperature range: -40℃~+110℃.
▪The popular type has priced affordably.
Materials: Polypropylene color: black.
▪ The operating temperature range: -10℃ to +70℃

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10530-0316
A10530-0335
A10530-0340
A10530-0369
A10530-0388
A10530-0392
A16917-0012
A16917-0027
A16917-0031
A16917-0046
A16917-0084
A16917-0101
A16917-0116
A16917-0135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Couleur Spécifications Résistance en charge
(kgf)
Numéro de pièce (numéro de pièce)

1.64 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10 – moins de 20Résine Xenoy composite11.8~14.3Gris clairStandard CLIC20CLIC-12

2.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10 – moins de 20Résine Xenoy composite16.8~19.5Gris clairStandard CLIC24CLIC-17

5.58 €

1 5 jours 10 – moins de 20Résine Xenoy composite19.5-21.8Gris clairStandard CLIC25CLIC-20

2.20 €

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30Résine Xenoy composite24.8~27.8Gris clairStandard CLIC30CLIC-25

3.39 €

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40Résine Xenoy composite31.2-35.5Gris clairStandard CLIC38CLIC-32

4.19 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40Résine Xenoy composite35.5~39.5Gris clairStandard CLIC41CLIC-36

1.21 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 – moins de 10Polypropylène9.5~11.8NoirCLIC-ECO19CLIC-10

1.21 €

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10 – moins de 20Polypropylène11.8~14.3NoirCLIC-ECO20CLIC-12

1.12 €

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10 – moins de 20Polypropylène14.3~16.8NoirCLIC-ECO22CLIC-15

1.05 €

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10 – moins de 20Polypropylène16.8~19.5NoirCLIC-ECO24CLIC-17

1.27 €

0.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30Polypropylène24.8~27.8NoirCLIC-ECO30CLIC-25

1.62 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40Polypropylène31.2-35.5NoirCLIC-ECO38CLIC-32

6.24 €

1 8 jours 30 – moins de 40Polypropylène35.5~39.5NoirCLIC-ECO41CLIC-36

6.08 €

1 8 jours 30 – moins de 40Polypropylène39.5-43.5NoirCLIC-ECO45CLIC-40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique