Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10430-0039 |
A10430-0043 |
A10430-0058 |
A10430-0062 |
A10430-0077 |
A10430-0081 |
A10430-0096 |
A10452-0017 |
A10452-0021 |
A10452-0036 |
A10452-0055 |
A10452-0060 |
A10452-0074 |
A10452-0089 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Type de tuyau applicable | Matériau | Traitement de surface | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € 0.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 – moins de 20 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 13A | 3/8 | 17.3 | |
0.82 € 0.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 16A | 1/2 | 21.7 | |
0.85 € 0.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 20A | 3/4 | 27.2 | |
0.90 € 0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 25A | 1 | 34 | |
0.97 € 0.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
1.05 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
1.00 € 0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 – moins de 70 | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 50A | 2 | 60.5 | |
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 – moins de 20 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 13A | 3/8 | 17.3 | ||
0.85 € | 1 | 5 jours | 20 – moins de 30 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 16A | 1/2 | 21.7 | ||
3.82 € 1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | |
1.03 € 0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 25A | 1 | 34 | |
1.08 € 0.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
1.35 € 0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
1.51 € 0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 – moins de 70 | Tuyau en acier inoxydable | Acier inoxydable | NA | 50A | 2 | 60.5 |
Loading...
Type | Attache de sol pour tuyau | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Type de tuyau applicable
Matériau
Traitement de surface
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles