Bande au sol / fixation au sol (électro-zingage / inoxydable)

Bande au sol / fixation au sol  (électro-zingage / inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipes (SGP and VP).
· Other H dimensions are also available.
· Contact us for more information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A13531-0016
A13531-0035
A13531-0040
A13531-0054
A13531-0069
A13531-0073
A13531-0088
A13531-0092
A13531-0105
A13531-0110
A13531-0124
A13531-0139
A13531-0143
A13531-0158
A13531-0162
A13531-0177
A13531-0181
A13531-0196
A13531-0820
A15367-0214
A15367-0229
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Longueur H
(mm)
Plage des niveaux
(mm)

4.13 €

1.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage40A48.612033~110

8.18 €

1 8 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage40A48.615033~140

4.79 €

1.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A60.512039~110

4.88 €

2.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A60.515039~140

8.52 €

1 Disponible 6 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage65A76.312047~110

9.31 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage65A76.315047~140

4.69 €

1 Disponible 8 jours 80 à moins de 90Acier[Zingage] Électrozinguage80A89.112053~110

10.20 €

1 6 jours 80 à moins de 90Acier[Zingage] Électrozinguage80A89.115053~140

9.86 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A114.312062~110

12.36 €

1 Disponible 6 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A114.315062~140

6.69 €

1 13 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage15A21.712020~110

6.90 €

1 13 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage20A27.212020~110

6.51 €

1 13 jours 30 à moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage25A3412025~110

6.63 €

1 13 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage32A42.712030~110

8.18 €

1 Disponible 7 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage15A21.715020~140

7.64 €

1 Disponible 8 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage20A27.215020~140

8.10 €

1 Disponible 6 jours 30 à moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage25A3415025~140

6.75 €

1 8 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage32A42.715030~140

93.11 €

1 13 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150A165.218088~170

137.31 €

1 9 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A125A139.818075~170

143.91 €

1 9 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A150A165.218088~170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau applicable EN 1.0035 équiv. / Tuyau VP Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique