Support standard, produit Hayauma, Hayauma série W (modèle à trou double face)

Support standard, produit Hayauma, Hayauma série W (modèle à trou double face)
[Features]
· Assembly-type pressed steel requires no welding.
· For lightweight items.
· Frames and brackets can be assembled using the "Hayauma connection bracket" and nuts and bolts.
· Hot dip galvanized finish.
· Electrogalvanized finish.
· Made of SUS304.
· Consult us about the allowable load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A11680-0017
A11680-0036
A11681-0029
A11681-0033
A12191-0037
A12225-0018
A12225-0022
A12225-0037
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Spécifications Pas de trou de clou
(mm)
Longueur
(mm)
Nom du produit

69.66 €

1 8 jours Acier[Zingage] Zingage à chaud (trempage)Trous des deux côtés-1800Hayauma W-1800

65.80 €

1 9 jours Acier[Zingage] Zingage à chaud (trempage)Trous des deux côtés-900Hayauma W-900

228.37 €

1 7 jours Acier inoxydable[Non fourni] N/ATrous des deux côtés-2520Hayauma W-2520

103.51 €

1 24 jours Acier inoxydable[Non fourni] N/ATrous des deux côtés-900Hayauma W-900

52.79 €

1 6 jours AcierPlacage chromé brillantTrous des deux côtés (trous de clous)30900Hayauma WNF-900

49.38 €

1 8 jours Acier inoxydablePlacage chromé brillantTrous des deux côtés-900Hayauma W-900

91.66 €

1 9 jours Acier inoxydablePlacage chromé brillantTrous des deux côtés-1800Hayauma W-1800

71.13 €

1 8 jours Acier inoxydablePlacage chromé brillantTrous des deux côtés-2520Hayauma W-2520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas de trou(mm) 60 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique